Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,1422 € - 0,1564 € 1547 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,1371 € - 0,2448 € 2800 Auf Lager
9.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,066 € - 0,1097 € 500 Auf Lager
Schwarz
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0877 € - 0,1505 € 28950 Auf Lager
8.7 mm
Weiß
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1034 € - 0,1777 € 8842 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0905 € - 0,1567 € 10982 Auf Lager
8.5 mm
Schwarz
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0968 € - 0,1602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Schwarz
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0553 € - 0,0958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0968 € - 0,1611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Weiß
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1562 € - 0,1617 € 2524 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,062 € - 0,1138 € 5135 Auf Lager
Weiß
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1089 € - 0,1268 € 47950 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0157 € - 0,1475 € 5580 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0877 € - 0,1511 € 14455 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0863 € - 0,1546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,065 € - 0,1102 € 9934 Auf Lager
6.2 mm
Weiß
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,2126 € - 0,2164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
10090268 0,1464 € - 0,259 € 3000 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,0145 € - 0,2093 € 49368 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1085 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
  • von 4
Endabdeckkappe 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Schwarz

10089477

Preisbereich
0,1564 € - 0,1422 €

Lagerbestände
1547 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV Schwarz

10090336

Preisbereich
0,2448 € - 0,1371 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10006191

Preisbereich
0,1097 € - 0,066 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 6.3 mm 15.5 mm PVC Weiß

10104453

Preisbereich
0,1505 € - 0,0877 €

Lagerbestände
28950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV Schwarz

10074367

Preisbereich
0,1777 € - 0,1034 €

Lagerbestände
8842 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.0 mm 11.0 mm PVC Schwarz

10093313

Preisbereich
0,1567 € - 0,0905 €

Lagerbestände
10982 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Schwarz

10104422

Preisbereich
0,1602 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154632

Preisbereich
0,0958 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104460

Preisbereich
0,1611 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV Schwarz

10090305

Preisbereich
0,1617 € - 0,1562 €

Lagerbestände
2524 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 13.0 mm PVC Weiß

10154663

Preisbereich
0,1138 € - 0,062 €

Lagerbestände
5135 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Schwarz

10089453

Preisbereich
0,1268 € - 0,1089 €

Lagerbestände
47950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV Schwarz

10090282

Preisbereich
0,1475 € - 0,0157 €

Lagerbestände
5580 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV Schwarz

10074350

Preisbereich
0,1511 € - 0,0877 €

Lagerbestände
14455 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV Schwarz

10089446

Preisbereich
0,1546 € - 0,0863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104194

Preisbereich
0,1102 € - 0,065 €

Lagerbestände
9934 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV Schwarz

10089491

Preisbereich
0,2164 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV Schwarz

10090268

Preisbereich
0,259 € - 0,1464 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV Schwarz

10089439

Preisbereich
0,2093 € - 0,0145 €

Lagerbestände
49368 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV Schwarz

10090275

Preisbereich
0,1922 € - 0,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV