Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.
Seriennummer: SR6481
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Material | Montageloch bis Endlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3789 € - 7,2372 € | 106 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
9,379 € - 9,379 € | 20 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
1.457 in
37.0 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
7,0964 € - 11,7429 € | 16 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
5,3364 € - 8,8565 € | 60 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
2,4077 € - 3,9706 € | 45 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegierung
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Offen
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6 x 1.0
|
Stahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
C1 Clevis Verschluss-Clip
|
|||
4,1959 € - 7,4907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.