Menü Suche

Extension Springs

Auf Lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
198 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Vorgespannte Länge Federrate Anfangsspannung Gesamtlänge Material Belastung auf Belastungslänge Außendurchmesser Kaufen
1,8163 € - 1,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 N
63.5 mm
Carbonstahl
9.21 N
2,9568 € - 3,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.30 N
69.9 mm
Edelstahl
69.66 N
4,5197 € - 4,914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.28 N
63.5 mm
Edelstahl
114.19 N
1,8163 € - 1,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
22.4 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,929 € - 2,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.78 N
57.2 mm
Carbonstahl
19.57 N
2,0275 € - 2,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.56 N
31.8 mm
Carbonstahl
83.63 N
2,1965 € - 2,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.56 N
76.2 mm
Carbonstahl
83.63 N
2,3936 € - 2,5907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
127.0 mm
Carbonstahl
23.58 N
5,4772 € - 5,9559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.22 N
127.0 mm
Edelstahl
258.22 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
25.4 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
63.5 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,9149 € - 2,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.65 N
63.5 mm
Carbonstahl
40.30 N
1,929 € - 2,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.78 N
50.8 mm
Carbonstahl
19.57 N
5,0266 € - 5,4714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.22 N
57.2 mm
Edelstahl
258.22 N
7,4907 € - 8,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.22 N
139.7 mm
Edelstahl
258.22 N
1,8163 € - 1,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
57.2 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,9149 € - 2,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.65 N
25.4 mm
Carbonstahl
40.30 N
1,9149 € - 2,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.65 N
28.5 mm
Carbonstahl
40.30 N
5,0266 € - 5,4631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.22 N
50.8 mm
Edelstahl
258.22 N
1,9149 € - 2,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.65 N
57.2 mm
Carbonstahl
40.30 N
  • von 10
Zugfeder 6.1 mm 0.05 Nmm Carbonstahl

10439142

Preisbereich
1,9863 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    0.85 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.21 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 1.34 Nmm Edelstahl

10440094

Preisbereich
3,2243 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    6.30 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    69.66 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    260 °C
  • Gesamtlänge
    69.9 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 19.1 mm 2.77 Nmm Edelstahl

10638132

Preisbereich
4,914 € - 4,5197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    10.28 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    114.19 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 6.1 mm 1.73 Nmm Carbonstahl

10439173

Preisbereich
1,9863 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    22.4 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 0.14 Nmm Carbonstahl

10423905

Preisbereich
2,0979 € - 1,929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    1.78 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    19.57 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    57.2 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 8.21 Nmm Carbonstahl

10439463

Preisbereich
2,1965 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    7.56 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    83.63 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    31.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 1.42 Nmm Carbonstahl

10439524

Preisbereich
2,3936 € - 2,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    7.56 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    83.63 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.18 Nmm Carbonstahl

10439272

Preisbereich
2,5907 € - 2,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 19.1 mm 4.41 Nmm Edelstahl

10642016

Preisbereich
5,9559 € - 5,4772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    23.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    258.22 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 6.1 mm 1.31 Nmm Carbonstahl

10416389

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.39 Nmm Carbonstahl

10439210

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 0.51 Nmm Carbonstahl

10439319

Preisbereich
2,0839 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    3.65 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    40.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 0.18 Nmm Carbonstahl

10439418

Preisbereich
2,0979 € - 1,929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    1.78 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    19.57 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 19.1 mm 16.85 Nmm Edelstahl

10638125

Preisbereich
5,4714 € - 5,0266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    23.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    258.22 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    57.2 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 19.1 mm 3.87 Nmm Edelstahl

10638170

Preisbereich
8,1665 € - 7,4907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    23.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    258.22 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.44 Nmm Carbonstahl

10439203

Preisbereich
1,9863 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    57.2 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 3.85 Nmm Carbonstahl

10439289

Preisbereich
2,0839 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    3.65 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    40.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 2.52 Nmm Carbonstahl

10413906

Preisbereich
2,0839 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    3.65 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    40.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 19.1 mm 22.04 Nmm Edelstahl

10641910

Preisbereich
5,4631 € - 5,0266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    23.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    258.22 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 10.6 mm 0.60 Nmm Carbonstahl

10414798

Preisbereich
2,0839 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    3.65 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    40.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    57.2 mm
  • Material
    Carbonstahl