Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.Mit einer mittigen oder seitlichen Zuglasche, mit der sie einfach in Gewindebohrungen eingeführt und wieder entfernt werden können.Die Stopfen schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.Durch das patentierte Design zur Schnellmontage sind sie einfach zu installieren und halten durch einfaches Einschieben an ihrem Platz. Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Gewindegröße | d1 | Zugrichtung | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0806 € - 0,1449 € | 95000 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1419 € | 31692 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
| 0,1163 € - 0,213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,1433 € - 0,2555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | 7700 Auf Lager |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,2453 € | 11050 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 0,2539 € - 0,4549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 0,2568 € - 0,4399 € | 1400 Auf Lager |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,074 € - 0,0863 € | 16000 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,0932 € - 0,1669 € | 66500 Auf Lager |
0.646 in
16.4 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,1311 € | 24750 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| 0,085 € - 0,0994 € | 56980 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.