Menü Suche

Federbolzen - Zugring/Manuell rückziehbar

Auf Lager

Federkolben mit einem Zugring, der auch von Hand einziehbar ist. Das Design besteht aus einem vernickelten Gehäuse und einem Stift aus Edelstahl.

Der Zugring bietet eine bequeme Möglichkeit, den Kolben anzuheben. Diese Kolben sind ideal zum Auffinden, Positionieren und Sichern. Sie werden häufig in Fitnessstudios eingesetzt, z. B. für Hanteln.

Zu den Gewindegrößen gehören M6, M8, M10 und M12.

  • Gehäusematerial: Vernickelter Stahl
  • Stiftmaterial: Edelstahl


Seriennummer: SR5407

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpusgewindegröße Bolzengewindegröße Kaufen
87 Auf Lager
M8
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
8.0
126 Auf Lager
M6
4.0
10270950 13 Auf Lager
M10
6.0
Federbolzen 18.0 mm M8 Edelstahl Grau

10270943


Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Grifftyp
    Griff mit Zugring
  • Korpus Gewindelänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    29.0 N
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
Federbolzen 30.0 mm M12 Edelstahl Grau

10270967


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Grifftyp
    Griff mit Zugring
  • Korpus Gewindelänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    18.0 N
  • Anfangsfederkraft
    7.0 N
Federbolzen 14.0 mm M6 Edelstahl Grau

10270936


Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Grifftyp
    Griff mit Zugring
  • Korpus Gewindelänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    14.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Federbolzen 24.0 mm M10 Edelstahl Grau

10270950


Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Grifftyp
    Griff mit Zugring
  • Korpus Gewindelänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    18.0 N
  • Anfangsfederkraft
    6.0 N