Menü Suche

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Auf Lager

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 s1 Material Federdruck d1 d2 t Kaufen
8,45 € - 11,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M5
2.4
0.8
10,81 € - 14,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Edelstahl 303
Increased
M10
4.0
1.4
35,88 € - 47,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
7.0
Edelstahl 303
Increased
M20
10.0
3.0
8,45 € - 11,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2.5
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M6
2.7
0.9
21,52 € - 28,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.0
Edelstahl 303
Increased
M16
7.5
2.5
8,45 € - 11,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2.5
Edelstahl 303
Increased
M6
2.7
0.9
48,50 € - 64,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0
10.0
Edelstahl 303
Increased
M24
12.0
3..0
21,52 € - 28,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
14,51 € - 19,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
9,55 € - 12,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Edelstahl 303
Increased
M8
3.5
1.4
9,55 € - 12,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M8
3.5
1.4
2,9041 € - 4,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2.5
Stahl, schwarz
Normal
M6
2.7
0.9
3,4951 € - 5,3701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Stahl, schwarz
Normal
M8
3.5
1.4
3,057 € - 4,6975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
1.5
Stahl, schwarz
Normal
M4
1.5
0.6
6,3076 € - 9,711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.0
Stahl, schwarz
Normal
M16
7.5
2.5
7,0514 € - 10,8523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.0
Stahl, schwarz
Increased
M16
7.5
2.5
5,1051 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
4.0
Stahl, schwarz
Normal
M12
6.0
2.0
2,8226 € - 4,3409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
2.3
Stahl, schwarz
Increased
M5
2.4
0.8
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
2.3
Edelstahl 303
Normal
M5
2.4
0.8
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
2.3
Edelstahl 303
Normal
M5
2.4
0.8
  • von 4
Federbolzen M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Preisbereich
11,27 € - 8,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M10 4.0 22.0 Edelstahl 303

20760953

Preisbereich
14,41 € - 10,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M20 10.0 40.0 Edelstahl 303

20760984

Preisbereich
47,84 € - 35,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761011

Preisbereich
11,27 € - 8,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M16 7.5 32.0 Edelstahl 303

20760977

Preisbereich
28,69 € - 21,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 Edelstahl 303

20760939

Preisbereich
11,27 € - 8,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M24 12.0 52.0 Edelstahl 303

20760991

Preisbereich
64,67 € - 48,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Federbolzen M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Preisbereich
28,69 € - 21,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761042

Preisbereich
19,34 € - 14,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 Edelstahl 303

20760946

Preisbereich
12,73 € - 9,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Preisbereich
12,73 € - 9,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 Stahl, schwarz

20254070

Preisbereich
4,4734 € - 2,9041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M8 3.5 22.0 Stahl, schwarz

20254087

Preisbereich
5,3701 € - 3,4951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Stahl, schwarz

20254056

Preisbereich
4,6975 € - 3,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Federbolzen M16 7.5 32.0 Stahl, schwarz

20253943

Preisbereich
9,711 € - 6,3076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M16 7.5 32.0 Stahl, schwarz

20254025

Preisbereich
10,8523 € - 7,0514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M12 6.0 28.0 Stahl, schwarz

20254100

Preisbereich
7,8463 € - 5,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Stahl, schwarz

20253974

Preisbereich
4,3409 € - 2,8226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M5 2.4 18.0 Edelstahl 303

20254131

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M5 2.4 18.0 Edelstahl 303

20254216

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3