Menü Suche

Federkolben – Bolzenende – glatt

In Produktion

Diese Federkolben mit Bolzenende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.

Der glatte Körper macht das Einstecken einfach und hält ihn durch Presspassung an seinem Platz, während das Bolzenende für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung sorgt. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Er übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
  • Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32282

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Stiftmaterial d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Kaufen
2,8451 € - 4,3819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
POM
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,9386 € - 4,5273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
POM
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
3,4474 € - 5,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
Edelstahl
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,4713 € - 3,8004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7
Edelstahl
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
3,4474 € - 5,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
POM
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,8036 € - 4,3092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Edelstahl
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,7309 € - 4,195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
POM
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
2,9386 € - 4,5273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
Edelstahl
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,5128 € - 3,8731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7
POM
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
2,5855 € - 3,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
Edelstahl
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
Federbolzen 6.0 4.8 15.0 Edelstahl

20209049

Preisbereich
4,3819 € - 2,8451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Federbolzen 8.0 6.2 18.0 Edelstahl

20209056

Preisbereich
4,5273 € - 2,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Federbolzen 10.0 8.1 26.0 Edelstahl

20209018

Preisbereich
5,2956 € - 3,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Federbolzen 4.0 2.8 10.7 Edelstahl

20208981

Preisbereich
3,8004 € - 2,4713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Federbolzen 10.0 8.1 26.0 Edelstahl

20209063

Preisbereich
5,2956 € - 3,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Federbolzen 6.0 4.8 15.0 Edelstahl

20208974

Preisbereich
4,3092 € - 2,8036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Federbolzen 5.0 3.8 12.0 Edelstahl

20209032

Preisbereich
4,195 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Federbolzen 8.0 6.2 18.0 Edelstahl

20209001

Preisbereich
4,5273 € - 2,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Federbolzen 4.0 2.8 10.7 Edelstahl

20209025

Preisbereich
3,8731 € - 2,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Federbolzen 5.0 3.8 12.0 Edelstahl

20208998

Preisbereich
3,9769 € - 2,5855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85