Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an Federriegeln eignet sich für Holz- und Metallanwendungen. Sie sind mit oder ohne Schließblech und mit oder ohne Stopper in geöffnetem Zustand erhältlich und lassen sich mit einer Einlochmontage an Rahmen und Tür leicht installieren.
Seriennummer: SR5471
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge Gehäuse | Gesamtbreite Korpus | Oberfläche | Bolzendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Unbehandelt
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Unbehandelt
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 50 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Eloxiert
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 49 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Eloxiert
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| 12,9125 € - 27,1164 € | 50 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,6047 € - 45,3699 € | 149 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,278 € - 42,5838 € | 150 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,459 € - 15,664 € | 479 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,0222 € - 29,7689 € | 307 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3598 € - 11,4487 € | 72 Auf Lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 78,0379 € - 154,5994 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9769 € - 7,7419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,0605 € - 27,427 € | 149 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,3837 € - 15,5058 € | 137 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.