Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Impedanz 25 MHz | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3586 € - 0,3985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10320358 | 1,0821 € - 1,2023 € | 180 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
| 1,0808 € - 1,2009 € | 150 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6043 € - 0,6714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4199 € - 0,4665 € | 1400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1916 € - 0,2129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,1397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2097 € - 0,233 € | 8713 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7655 € - 0,8506 € | 3040 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5535 € - 0,615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7219 € - 0,8021 € | 200 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8653 € - 3,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5896 € - 0,6551 € | 91 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1452 € - 0,1614 € | 5000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1455 € - 0,1616 € | 500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6567 € - 0,7297 € | 600 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,3854 € - 0,4283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7751 € - 0,8613 € | 18360 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.