Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
18420 Auf Lager
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
600 Auf Lager
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
3213 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
47 Auf Lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
5000 Auf Lager
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
221 Auf Lager
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
3950 Auf Lager
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389


Lagerbestände
18420 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341


Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
Ferritperle RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319611


Lagerbestände
3213 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402


Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.7 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ferritperle RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319574


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.8 mm
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

10320396


Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334


Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.7 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

10431955


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 3.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Ferritperle K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    0.85 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

10638811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495


Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm