Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3381 € - 3,709 € | 6436 Auf Lager |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 2,6669 € - 2,9633 € | 489 Auf Lager |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,4954 € - 2,7727 € | 280 Auf Lager |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,6128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
119 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0364 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1354 € - 0,1504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0781 € - 0,0868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
16 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0798 € - 2,3109 € | 263 Auf Lager |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,0092 € - 2,2324 € | 50 Auf Lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,3229 € - 0,3588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2083 € - 0,2314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4497 € - 0,4996 € | 150 Auf Lager |
102 Ω
|
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0468 € - 0,052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4304 € - 0,4782 € | 1000 Auf Lager |
78 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7302 € - 0,8114 € | 200 Auf Lager |
82 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0631 € - 0,0701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0965 € - 0,1073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
49 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0225 € - 2,2472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1354 € - 0,1504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.