Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1719 € - 0,191 € | 3800 Auf Lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 0,373 € - 0,4144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2083 € - 0,2314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5364 € - 0,596 € | 200 Auf Lager |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 10638798 | 0,4948 € - 0,5498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
|
| 0,134 € - 0,1489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0937 € - 0,1041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7988 € - 1,9986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
84 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5654 € - 1,7393 € | 80 Auf Lager |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
||
| 3,1341 € - 3,4824 € | 14706 Auf Lager |
105 Ω
|
|
50 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 0,026 € - 0,0289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,056 € | 10000 Auf Lager |
64 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
40 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0904 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1614 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
190 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
130 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1135 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
86 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1302 € - 0,1446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
82 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2347 € - 0,2607 € | 2025 Auf Lager |
107 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2526 € - 0,2807 € | 1384 Auf Lager |
50 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
28 Ω