Menü Suche

Feuerschutzschläuche

Auf Lager

Feuerschutzschläuche - in Standard- und Premium-Ausführung - schirmen Kabel, Hydraulikleitungen und Gummischlauchleitungen vor extremen Temperaturen, Flammen, Strahlungshitze und auslaufendem Flüssigmetall ab. Die Innenhülle ist stark isolierend und kann Temperaturen bis zu 700 C standhalten. Die Standard-Variante hat eine dünnere äußere Hülle als die Premium-Option.

  • Protects against high temperatures, radiation heat, direct flames and liquid metal splashes.
  • Keeps shape well for easy application.
  • Ideal for cables, hydraulic leads and hoses.
  • Micron Calcium Silicate Yarn is constructed with silk to avoid residues often appearing from glass fibre alternative.
Material: Silikon Farbe: Silbern, Rot, Grau Seriennummer: SRECAFR, SR6001, SR6002

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenmaterial ID Farbe Rollenlänge Material Kaufen
28,8086 € - 28,8086 € 80 Auf Lager
Calciumsilikatgarn
22.0 mm
Rot
40.0 m
164,2628 € - 195,9669 € 10 Auf Lager
Hochdichtes Glasfasergeflecht
20.0 mm
Silbern
30.5 m
Silikon
22,4158 € - 22,4158 € 50 Auf Lager
Calciumsilikatgarn
10.0 mm
Rot
40.0 m
68,6484 € - 68,6484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Calciumsilikatgarn
50.0 mm
Rot
25.0 m
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Calciumsilikatgarn
28.0 mm
Grau
25.0 m
25,3471 € - 25,3471 € 40 Auf Lager
Calciumsilikatgarn
15.0 mm
Rot
40.0 m
  • von 2
Feuerschutzschlauch 22.0 mm 40.0 m Rot Silikon

10308134

Preisbereich
28,8086 € - 28,8086 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    22.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Rollenlänge
    40.0 m
  • Farbe
    Rot
  • Preis pro
    Meter
Wärmeschutzschlauch 20.0 mm 30.5 m Silbern Silikon

10310212

Preisbereich
195,9669 € - 164,2628 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    20.0 mm
  • Innenmaterial
    Hochdichtes Glasfasergeflecht
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Silbern
Feuerschutzschlauch 10.0 mm 40.0 m Rot Silikon

10308103

Preisbereich
22,4158 € - 22,4158 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    10.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Rollenlänge
    40.0 m
  • Farbe
    Rot
  • Preis pro
    Meter
Feuerschutzschlauch 50.0 mm 25.0 m Rot Silikon

10308189

Preisbereich
68,6484 € - 68,6484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    50.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Rot
  • Preis pro
    Meter
Feuerschutzschlauch 28.0 mm 25.0 m Grau Silikon

10307045


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    28.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Grau
  • Preis pro
    Rolle
Feuerschutzschlauch 15.0 mm 40.0 m Rot Silikon

10308110

Preisbereich
25,3471 € - 25,3471 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Rollenlänge
    40.0 m
  • Farbe
    Rot
  • Preis pro
    Meter