Menü Suche

Flachbandkabelclip

Auf Lager

Flachbandkabelclips dienen zur Befestigung von Flachbandkabeln und verfügen an der Rückseite über ein hochqualitatives Klebeband. Seitlich montiert für einfachen Zugang. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenhöhe Armlänge Klemme Kaufen
0,1477 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
22.35 mm
0,1226 € - 0,1434 € 2500 Auf Lager
0,143 € - 0,1678 € 30005 Auf Lager
0,1535 € - 0,1764 € 14000 Auf Lager
2.7 mm
0,0965 € - 0,119 € 42 Auf Lager
6.4 mm
22.3 mm
0,2672 € - 0,3069 € 13000 Auf Lager
0,2324 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1976 € - 0,2056 € 713 Auf Lager
4.6 mm
12.5 mm
0,9111 € - 0,9111 € 2900 Auf Lager
6.4 mm
10.7 mm
10014752 0,2783 € - 0,3185 € 46643 Auf Lager
1.6 mm
12.3 mm
0,4318 € - 0,4663 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
10.67 mm
0,1836 € - 0,2166 € 14468 Auf Lager
10024713 0,251 € - 0,2869 € 82429 Auf Lager
3.2 mm
0,2783 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
0,1736 € - 0,1994 € 12296 Auf Lager
3.2 mm
0,2252 € - 0,2582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
0,2467 € - 0,3572 € 5000 Auf Lager
6.4 mm
22.35 mm
0,2783 € - 0,3127 € 15583 Auf Lager
4.6 mm
12.5 mm
Flachbandkabelhalter 25.4 mm 22.35 mm Grau PVC

10001509

Preisbereich
0,1707 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Breite Unterteil
    26.97 mm
  • Armlänge Klemme
    22.35 mm
  • Innenhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Grau
Flachbandkabelhalter 15.0 mm 24.0 mm Grau PVC

10245774

Preisbereich
0,1434 € - 0,1226 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flachbandkabelhalter 20.0 mm 24.0 mm Grau PVC

10245781

Preisbereich
0,1678 € - 0,143 €

Lagerbestände
30005 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flachbandkabelhalter Klebeband 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Preisbereich
0,1764 € - 0,1535 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    2.7 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter Ohne Klebefläche 27.0 mm PVC

10108291

Preisbereich
0,119 € - 0,0965 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Without Adhesive
  • Armlänge Klemme
    22.3 mm
  • Innenhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Preisbereich
0,3069 € - 0,2672 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flachbandkabelhalter 14.3 mm Natur Nylon 6/6

10001516

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flachbandkabelhalter Ohne Klebefläche 14.3 mm PPE/PS

10001486

Preisbereich
0,2056 € - 0,1976 €

Lagerbestände
713 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Without Adhesive
  • Armlänge Klemme
    12.5 mm
  • Innenhöhe
    4.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Flachbandkabelhalter Ohne Klebefläche 14.3 mm Noryl

10152027

Preisbereich
0,9111 € - 0,9111 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Without Adhesive
  • Armlänge Klemme
    10.7 mm
  • Innenhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelclip 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10014752

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
46643 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Armlänge Klemme
    12.3 mm
  • Innenhöhe
    1.6 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Flachbandkabelhalter 25.4 mm 10.67 mm Weiß PPE;PS

10001493

Preisbereich
0,4663 € - 0,4318 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Breite Unterteil
    14.29 mm
  • Armlänge Klemme
    10.67 mm
  • Innenhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Weiß
Flachbandkabelhalter 28.0 mm 24.0 mm Grau PVC

10245798

Preisbereich
0,2166 € - 0,1836 €

Lagerbestände
14468 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flachbandkabelhalter Klebeband 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Preisbereich
0,2869 € - 0,251 €

Lagerbestände
82429 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    3.2 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Klebstofftyp
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Flachbandkabelhalter 3.2 mm 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10024690

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    3.2 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Adhesive Material
    Acryl
Flachbandkabelhalter 3.2 mm 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10024706

Preisbereich
0,1994 € - 0,1736 €

Lagerbestände
12296 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    3.2 mm
  • Innenbreite
    15.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Flachbandkabelhalter 3.2 mm 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10024683

Preisbereich
0,2582 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    3.2 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Flachbandkabelhalter 25.4 mm 22.35 mm Weiß PPE;PS

10108307

Preisbereich
0,3572 € - 0,2467 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Breite Unterteil
    26.97 mm
  • Armlänge Klemme
    22.35 mm
  • Innenhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Weiß
Flachbandkabelhalter Klebeband 14.3 mm Noryl

10108284

Preisbereich
0,3127 € - 0,2783 €

Lagerbestände
15583 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Armlänge Klemme
    12.5 mm
  • Innenhöhe
    4.6 mm
  • Farbe
    Grau
  • Klebstofftyp
    Acryl