Menü Suche

Flache Knöpfe

Auf Lager

Flache Knöpfe haben eine kurvige Sanduhrform, die eine feste und gleichzeitig bequeme Grifffläche bietet. Diese langlebigen Knöpfe passen auf Gewinde und sind resistent gegen Öle, Kraftstoffe und Fette.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Knopfmaterial Gesamthöhe Kaufen
6,7774 € - 10,5427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Stahl, verzinkt
Female
Stahl
42.0 mm
5,4245 € - 8,4381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
Stahl
53.0 mm
7,4699 € - 11,6199 € 99 Auf Lager
M8
Edelstahl
Außengewinde
Edelstahl
43.0 mm
5,4663 € - 8,5031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Außengewinde
Edelstahl
36.0 mm
5,3852 € - 8,377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Edelstahl
Female
Edelstahl
24.0 mm
10,5435 € - 16,4009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Stahl, verzinkt
Female
Stahl
37.0 mm
7,6651 € - 11,9234 € 99 Auf Lager
M6
Edelstahl
Female
Edelstahl
29.0 mm
10,5435 € - 16,4009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Edelstahl
Female
Edelstahl
37.0 mm
3,1446 € - 4,8917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
Stahl
28.0 mm
4,7759 € - 7,4292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Female
Edelstahl
18.0 mm
12,5011 € - 19,4462 € 149 Auf Lager
M10
Edelstahl
Female
Edelstahl
42.0 mm
3,9701 € - 6,1757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
Stahl
43.0 mm
4,6687 € - 7,2624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Edelstahl
Außengewinde
Edelstahl
28.0 mm
13,5976 € - 21,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Edelstahl
Außengewinde
Edelstahl
60.0 mm
9,5903 € - 14,9182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Außengewinde
Edelstahl
53.0 mm
3,454 € - 5,3729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Stahl, verzinkt
Female
Stahl
29.0 mm
3,3305 € - 5,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Stahl, verzinkt
Female
Stahl
24.0 mm
2,2405 € - 2,4895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Stahl, verzinkt
Female
Stahl
18.0 mm
8,3603 € - 13,0048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Stahl, verzinkt
Außengewinde
Stahl
60.0 mm
Griffknopf 36.0 mm M10 Stahl Schwarz

10209592

Preisbereich
10,5427 € - 6,7774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 32.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209585

Preisbereich
8,4381 € - 5,4245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    53.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 25.0 mm M8 Edelstahl Natur

10209660

Preisbereich
11,6199 € - 7,4699 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 20.0 mm M8 Edelstahl Natur

10209646

Preisbereich
8,5031 € - 5,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 20.0 mm M6 Edelstahl Natur

10209639

Preisbereich
8,377 € - 5,3852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 32.0 mm M10 Stahl Schwarz

10209578

Preisbereich
16,4009 € - 10,5435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 25.0 mm M6 Edelstahl Natur

10209653

Preisbereich
11,9234 € - 7,6651 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 32.0 mm M10 Edelstahl Natur

10209677

Preisbereich
16,4009 € - 10,5435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 16.0 mm M6 Stahl Schwarz

10209523

Preisbereich
4,8917 € - 3,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 16.0 mm M5 Edelstahl Natur

10209615

Preisbereich
7,4292 € - 4,7759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 36.0 mm M10 Edelstahl Natur

10209691

Preisbereich
19,4462 € - 12,5011 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 25.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209561

Preisbereich
6,1757 € - 3,9701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 16.0 mm M6 Edelstahl Natur

10209622

Preisbereich
7,2624 € - 4,6687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 36.0 mm M12 Edelstahl Natur

10209707

Preisbereich
21,1518 € - 13,5976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 32.0 mm M8 Edelstahl Natur

10209684

Preisbereich
14,9182 € - 9,5903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    53.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde
Griffknopf 25.0 mm M6 Stahl Schwarz

10209554

Preisbereich
5,3729 € - 3,454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 20.0 mm M6 Stahl Schwarz

10209530

Preisbereich
5,1807 € - 3,3305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 16.0 mm M5 Stahl Schwarz

10209516

Preisbereich
2,4895 € - 2,2405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Female
Griffknopf 36.0 mm M12 Stahl Schwarz

10209608

Preisbereich
13,0048 € - 8,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Montageart
    Außengewinde