Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1671 € - 0,1769 € 16153 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,2744 € - 0,2883 € 25480 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,1606 € - 0,208 € 2338 Auf Lager
Natur
PA
0,113 € - 0,1578 € 765 Auf Lager
Natur
PA
0,1157 € - 0,1354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,0369 € - 0,0369 € 59836 Auf Lager
Natur
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1434 € - 0,1991 € 28344 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
1,223 € - 1,223 € 306 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,046 € - 0,046 € 95400 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0288 € - 0,0288 € 155579 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
10266175 0,0202 € - 0,0271 € 58425 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,4734 € - 1,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellbraun
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0288 € - 0,0288 € 559923 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,2312 € - 0,2702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,0257 € - 4,0257 € 725 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
0,3788 € - 0,3788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,2201 € - 0,2312 € 763 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5767 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellbraun
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0264 € - 0,0309 € 127400 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,026 € - 0,0303 € 96856 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10213506

Preisbereich
0,1769 € - 0,1671 €

Lagerbestände
16153 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213582

Preisbereich
0,2883 € - 0,2744 €

Lagerbestände
25480 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Preisbereich
0,208 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2338 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Preisbereich
0,1578 € - 0,113 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Preisbereich
0,1354 € - 0,1157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

10041758

Preisbereich
0,0369 € - 0,0369 €

Lagerbestände
59836 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041857

Preisbereich
0,1991 € - 0,1434 €

Lagerbestände
28344 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.2 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Preisbereich
1,223 € - 1,223 €

Lagerbestände
306 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Außendurchmesser
    55.5 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10325049

Preisbereich
0,046 € - 0,046 €

Lagerbestände
95400 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213438

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
155579 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Preisbereich
0,0271 € - 0,0202 €

Lagerbestände
58425 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Flache Unterlegscheibe 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

10220856

Preisbereich
1,6069 € - 0,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
559923 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Preisbereich
0,2702 € - 0,2312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Preisbereich
4,0257 € - 4,0257 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    72.0 mm
  • Stärke
    6.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10187128

Preisbereich
0,3788 € - 0,3788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042397

Preisbereich
0,2312 € - 0,2201 €

Lagerbestände
763 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Preisbereich
1,693 € - 0,5767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10103685

Preisbereich
0,0309 € - 0,0264 €

Lagerbestände
127400 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068182

Preisbereich
0,0303 € - 0,026 €

Lagerbestände
96856 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur