Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0727 € - 0,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,8121 € - 0,8121 € | 4922 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0348 € | 1908 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0711 € | 6404 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4638 € - 0,4638 € | 10455 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1783 € | 31437 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2688 € - 0,2813 € | 35703 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7494 € - 0,7494 € | 944 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | 135600 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,3621 € - 0,3621 € | 11950 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0735 € | 4012 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5502 € - 0,5502 € | 380 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,047 € - 0,055 € | 153 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,0943 € | 34110 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1643 € | 2063 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2159 € - 0,2395 € | 43 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,6756 € | 38 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9096 € - 0,9096 € | 1371 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0668 € | 1902 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm