Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Metall

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: Stahl, Edelstahl, Edelstahl 303
  • Farbe: Natur, Silbern

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
2,9341 € - 2,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
2,3872 € - 2,3872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stahl

10503706


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10503645

Preisbereich
2,9341 € - 2,9341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 8.0 mm 20.0 mm M8 Edelstahl

10503652


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stahl

10503683


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 6.0 mm 15.0 mm M6 Stahl

10503850


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Edelstahl

10503546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stahl

10503768


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stahl

10503744


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    7.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Stahl

10503904


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 12.0 mm 30.0 mm M12 Stahl

10503737


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    7.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Stahl

10503881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Edelstahl

10503584

Preisbereich
2,3872 € - 2,3872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 10.0 mm 25.0 mm M10 Stahl

10503690


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 5.0 mm 16.0 mm M5 Stahl

10503836


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 8.0 mm 26.0 mm M8 Stahl

10503911


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 4.0 mm 10.0 mm M4 Stahl

10503775


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10503669


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund