Menü Suche

Flache Unterlegscheibe M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

Flache Unterlegscheibe aus PEEK, die Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität bietet. Bietet eine robuste und ebene Oberfläche zur Lastverteilung, wodurch Montageschäden reduziert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert werden. Temperaturbeständig bis 260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20828424

Hersteller-Artikelnummer:

20828424

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,071 €
100 + 0,9639 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

21,42 €

20 x 1,071 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns