Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5455 € - 12,5455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Beschichtet
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,8927 € - 15,6252 € | 730 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Pulverbeschichtet
|
GF PA
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,8849 € - 16,5584 € | 3564 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,6397 € - 13,1566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Pulverbeschichtet
|
GF PA
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,0105 € - 16,8147 € | 139 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxid
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,6731 € - 9,6731 € | 1930 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,5563 € - 46,6593 € | 260 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,3373 € - 4,7901 € | 4530 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,9002 € - 8,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 4,4493 € - 9,048 € | 365 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,8304 € | 546 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,7738 € - 5,6476 € | 896 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 3,52 € - 7,1851 € | 3360 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 41,0064 € - 86,1135 € | 14 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 56,0537 € - 111,0598 € | 55 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1,5504 € - 1,8283 € | 54 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,7738 € - 5,6476 € | 7104 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4781 € - 5,1449 € | 1972 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,9135 € - 6,879 € | 1327 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,7227 € - 35,8223 € | 200 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.