Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3234 € - 24,4144 € | 196 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,7688 € - 13,4008 € | 124 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8,955 € - 17,7411 € | 223 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,7978 € - 33,2647 € | 40 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,4839 € - 1,712 € | 315 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,2507 € - 18,3325 € | 38 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
9,5182 € - 18,8648 € | 266 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5,5389 € - 5,5389 € | 256 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
1,3609 € - 1,561 € | 2910 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
1,9427 € - 2,1585 € | 10 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Kunststoff
|
Rechteckig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,1264 € - 5,696 € | 20 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Kunststoff
|
Rechteckig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,018 € - 3,3533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Kunststoff
|
Rechteckig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 35 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
12,5455 € - 12,5455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Beschichtet
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20,5572 € - 40,716 € | 180 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernickelt
|
GF PA
|
Pfeil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
12,0105 € - 16,8147 € | 139 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxid
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,8927 € - 15,6252 € | 730 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Pulverbeschichtet
|
GF PA
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,3232 € - 4,8788 € | 1313 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
15,1845 € - 36,8547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
56,0537 € - 111,0598 € | 55 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.