Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,1281 € - 27,5691 € | 47 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
46,6743 € - 98,016 € | 25 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
4,8383 € - 10,1606 € | 100 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Schwarz eloxiert
|
GF PA
|
Viereckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,0636 € - 27,4336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Unbehandelt
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3546 € - 4,9448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Verzinkt
|
Stahl
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,0319 € - 8,4671 € | 66 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Schwarz eloxiert
|
GF PA
|
Viereckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,0313 € - 29,4657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Unbehandelt
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,0636 € - 27,4336 € | 20 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Unbehandelt
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,9996 € - 10,4993 € | 40 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Unbehandelt
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,0965 € - 8,6026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Unbehandelt
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,4165 € - 12,4165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,3918 € - 22,1469 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,7688 € - 13,4008 € | 124 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,3609 € - 1,561 € | 2910 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
16,7978 € - 33,2647 € | 40 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,955 € - 17,7411 € | 223 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,3234 € - 24,4144 € | 196 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,7022 € - 13,2763 € | 871 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,2507 € - 18,3325 € | 38 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,4839 € - 1,712 € | 315 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.