Menü Suche

Flächenbündige Scharniere - Klebebefestigung

Auf Lager

Transparente flächenbündige Kunststoffscharniere oder flache Scharniere werden für leichte Unterstützung bei Anwendungen verwendet, bei denen keine Spannung auf die Schraubenbefestigungslöcher und die Winkeldrehung ausgeübt wird.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
0,5581 € - 0,6184 € 8309 Auf Lager
30.0 mm
64.0 mm
0,6671 € - 0,7432 € 4184 Auf Lager
45.0 mm
38.0 mm
1,1133 € - 1,1133 € 5052 Auf Lager
65.0 mm
41.0 mm
2,2095 € - 2,2095 € 3050 Auf Lager
100.0 mm
41.0 mm
0,4892 € - 0,5437 € 4000 Auf Lager
25.0 mm
33.0 mm
1,0771 € - 1,0771 € 4900 Auf Lager
200.0 mm
42.0 mm
Transparentes Scharnier 64.0 mm 30.0 mm PC

10388693

Preisbereich
0,6184 € - 0,5581 €

Lagerbestände
8309 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 38.0 mm 45.0 mm PC

10388709

Preisbereich
0,7432 € - 0,6671 €

Lagerbestände
4184 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 41.0 mm 65.0 mm PC

10388716

Preisbereich
1,1133 € - 1,1133 €

Lagerbestände
5052 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    41.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 41.0 mm 100.0 mm PC

10388723

Preisbereich
2,2095 € - 2,2095 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    41.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 33.0 mm 25.0 mm PC

10388686

Preisbereich
0,5437 € - 0,4892 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff
Transparentes Scharnier 42.0 mm 200.0 mm PC

10388730

Preisbereich
1,0771 € - 1,0771 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    42.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Materialklasse
    Kunststoff