Diese Reihe flächenbündiger Scharniere hat ein zweiflügliges Design, das durch eine große Kontaktfläche für erhöhte Stabilität und Lastverteilung sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren wird ein Schraub- und Bolzenbefestigungssystem verwendet, um eine einfache und sichere Installation an Türen, Paneelen und Gehäusen zu gewährleisten.
Die Schraube bietet eine sichere Befestigung, während der Bolzen für zusätzliche Verstärkung sorgt, wodurch sie sich hervorragend für Anwendungen eignen, die eine regelmäßige Nutzung und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.
Werden häufig in schweren Türen, Maschinenverkleidungen, Zugangsklappen und Fahrzeugbaugruppen verwendet.
Material: Edelstahl, Stahl, Zinklegierung, Polyamid, Druckgegossene Zinklegierung, PA Farbe: Stahl, Silbern, Schwarz, Chrom Seriennummer: SR4599, SR5506, SR5507
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Oberfläche | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8602 € - 2,8936 € | 2336 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Kein Finish
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0689 € - 7,0964 € | 380 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Kein Finish
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,4206 € - 8,9888 € | 1800 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9011 € - 4,5128 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Verchromt
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5027 € - 3,8931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,1947 € - 14,252 € | 350 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,5886 € - 13,4241 € | 100 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Verchromt
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,5886 € - 13,4241 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Kein Finish
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4024 € - 3,7371 € | 35 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Verchromt
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,493 € - 20,493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Zink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,9734 € - 8,9734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,219 € - 24,219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10,8054 € - 10,8054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Zink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10,4328 € - 10,4328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,5698 € - 8,5698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.