Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8234 € - 0,9149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,9258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7357 € - 0,8174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7287 € - 0,8097 € | 72 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6952 € - 0,7724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,393 € - 0,4367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10317204 | 2,6076 € - 2,8974 € | 964 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
90 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
| 12,0814 € - 13,4238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
3.012 in
76.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 2,7859 € - 3,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1823 € - 0,2025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.545 in
13.84 mm
|
10 Ω
|
0.074 in
1.88 mm
|
||
| 3,1566 € - 3,5073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,7387 € - 0,8207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 1,0419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0081 € - 3,3423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9378 € - 1,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,61 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4982 € - 6,1091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
|
||
| 0,313 € - 0,3478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm