Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,4928 € - 0,5195 € 97583 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
1
0,6082 € - 0,6082 € 11832 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
1,8445 € - 1,8445 € 407 Auf Lager
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
22.0 mm
1
0,2633 € - 0,5647 € 1940 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
0,3956 € - 0,3956 € 71531 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
0,1774 € - 0,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,9546 € - 1,0053 € 11214 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
0,466 € - 0,466 € 22119 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
5,8292 € - 5,8292 € 3640 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,6712 € - 0,6712 € 211 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,9476 € - 0,9983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
1
0,7814 € - 0,8222 € 3600 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
0,183 € - 0,183 € 3005 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,1232 € - 0,2575 € 13899 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
3.0 mm
TPE/TPV
3.0 mm
2
1,9008 € - 1,9994 € 248 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € 5974 Auf Lager
25.4 mm
Natur
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1
0,2055 € - 0,4405 € 3638 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
14.0 mm
PVC
12.0 mm
1
1,7741 € - 1,7741 € 1471 Auf Lager
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
20.0 mm
1
0,4012 € - 0,4012 € 57564 Auf Lager
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
1
2,4218 € - 2,5485 € 360 Auf Lager
25.4 mm
Natur
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377468

Preisbereich
0,5195 € - 0,4928 €

Lagerbestände
97583 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377475

Preisbereich
0,6082 € - 0,6082 €

Lagerbestände
11832 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10288429

Preisbereich
1,8445 € - 1,8445 €

Lagerbestände
407 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078273

Preisbereich
0,5647 € - 0,2633 €

Lagerbestände
1940 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10248874

Preisbereich
0,3956 € - 0,3956 €

Lagerbestände
71531 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092293

Preisbereich
0,3784 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10248904

Preisbereich
1,0053 € - 0,9546 €

Lagerbestände
11214 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377451

Preisbereich
0,466 € - 0,466 €

Lagerbestände
22119 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377505

Preisbereich
5,8292 € - 5,8292 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386798

Preisbereich
0,6712 € - 0,6712 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248775

Preisbereich
0,9983 € - 0,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10248898

Preisbereich
0,8222 € - 0,7814 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386743

Preisbereich
0,183 € - 0,183 €

Lagerbestände
3005 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE/TPV Schwarz

10070710

Preisbereich
0,2575 € - 0,1232 €

Lagerbestände
13899 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386811

Preisbereich
1,9994 € - 1,9008 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248799

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
5974 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078174

Preisbereich
0,4405 € - 0,2055 €

Lagerbestände
3638 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248805

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
1471 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288368

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
57564 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386729

Preisbereich
2,5485 € - 2,4218 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur