Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7814 € - 0,8222 € | 3600 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,9602 € - 1,1236 € | 808 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
0,183 € - 0,183 € | 3005 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
1,5322 € - 1,5322 € | 9009 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
0,4737 € - 0,4737 € | 439 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
2,0698 € - 2,1683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
7,6174 € - 7,6174 € | 2956 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,3956 € - 0,3956 € | 71531 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2055 € - 0,4405 € | 9758 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6712 € - 0,6712 € | 211 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
0,1631 € - 0,1631 € | 1713 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,466 € - 0,466 € | 22119 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3686 € - 1,3686 € | 16762 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,9476 € - 0,9983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,5632 € - 0,5632 € | 13629 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
3,2525 € - 3,2525 € | 1484 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 2376 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,2548 € - 0,2689 € | 4804 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
2,4358 € - 2,4358 € | 885 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
1,0461 € - 1,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.