Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
2,4218 € - 2,5485 € 360 Auf Lager
25.4 mm
Natur
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
1,7741 € - 1,7741 € 1471 Auf Lager
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
20.0 mm
1
0,4012 € - 0,4012 € 57564 Auf Lager
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € 5974 Auf Lager
25.4 mm
Natur
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1
0,7166 € - 0,8392 € 400 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
0,2055 € - 0,4405 € 3638 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
14.0 mm
PVC
12.0 mm
1
0,1687 € - 0,1687 € 19677 Auf Lager
25.4 mm
Natur
16.3 mm
Silikon
10.5 mm
1
0,711 € - 0,8321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
22.0 mm
Silikon
16.3 mm
1
0,4012 € - 0,4012 € 17022 Auf Lager
25.4 mm
Natur
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
1
0,328 € - 0,7007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,4055 € - 0,4055 € 4400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
0,5336 € - 0,5632 € 15358 Auf Lager
25.4 mm
Gelb
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
1
0,1774 € - 0,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
1,6896 € - 1,6896 € 2570 Auf Lager
25.4 mm
Blau
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
1
0,1406 € - 0,3015 € 6160 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
2
0,2478 € - 0,5233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,2633 € - 0,5647 € 1940 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
1,2081 € - 1,2081 € 305 Auf Lager
25.4 mm
Lila
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
1
0,7237 € - 0,7237 € 53715 Auf Lager
25.4 mm
Orange
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1
0,1492 € - 0,3193 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386729

Preisbereich
2,5485 € - 2,4218 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248805

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
1471 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288368

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
57564 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248799

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
5974 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386774

Preisbereich
0,8392 € - 0,7166 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078174

Preisbereich
0,4405 € - 0,2055 €

Lagerbestände
3638 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386675

Preisbereich
0,1687 € - 0,1687 €

Lagerbestände
19677 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386682

Preisbereich
0,8321 € - 0,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248751

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
17022 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092347

Preisbereich
0,7007 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092354

Preisbereich
0,4055 € - 0,4055 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10288375

Preisbereich
0,5632 € - 0,5336 €

Lagerbestände
15358 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092293

Preisbereich
0,3784 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10288412

Preisbereich
1,6896 € - 1,6896 €

Lagerbestände
2570 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092286

Preisbereich
0,3015 € - 0,1406 €

Lagerbestände
6160 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092323

Preisbereich
0,5233 € - 0,2478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078273

Preisbereich
0,5647 € - 0,2633 €

Lagerbestände
1940 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Lila

10288399

Preisbereich
1,2081 € - 1,2081 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Orange

10288382

Preisbereich
0,7237 € - 0,7237 €

Lagerbestände
53715 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Orange
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078006

Preisbereich
0,3193 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz