Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,6465 € - 0,6465 € 708 Auf Lager
25.4 mm
Natur
33.5 mm
Silikon
27.8 mm
1
0,4737 € - 0,4737 € 439 Auf Lager
25.4 mm
Natur
27.8 mm
Silikon
22.0 mm
1
2,1683 € - 2,1683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
28.0 mm
Silikon
26.0 mm
1
1,5322 € - 1,5322 € 9009 Auf Lager
25.4 mm
Natur
50.8 mm
Silikon
45.1 mm
1
0,328 € - 0,7007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,2985 € - 0,6416 € 281 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Grün
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1
0,1301 € - 0,2773 € 10013 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
8.0 mm
PVC
6.0 mm
1
0,1492 € - 0,3193 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386705

Preisbereich
0,6465 € - 0,6465 €

Lagerbestände
708 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386699

Preisbereich
0,4737 € - 0,4737 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248836

Preisbereich
2,1683 € - 2,1683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386736

Preisbereich
1,5322 € - 1,5322 €

Lagerbestände
9009 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092347

Preisbereich
0,7007 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078389

Preisbereich
0,6416 € - 0,2985 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10288405

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10077931

Preisbereich
0,2773 € - 0,1301 €

Lagerbestände
10013 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10078006

Preisbereich
0,3193 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz