Menü Suche

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Auf Lager

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D h d2 d1 Kaufen
1,2547 € - 1,9518 € 1 Auf Lager
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
1,6084 € - 2,502 € 360 Auf Lager
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
5,942 € - 9,2431 € 45 Auf Lager
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
5,1246 € - 7,9716 € 26 Auf Lager
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
4,891 € - 7,6083 € 56 Auf Lager
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
1,2168 € - 1,8928 € 675 Auf Lager
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
1,8471 € - 2,8732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
0,7344 € - 1,1425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
3,359 € - 5,2251 € 140 Auf Lager
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
Flanschschützer 1.110 in 1.156 in PE Schwarz

10154939

Preisbereich
1,9518 € - 1,2547 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 1"
Flanschschützer 2.050 in 2.075 in PE Schwarz

10154977

Preisbereich
2,502 € - 1,6084 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 2"
Flanschschützer 9.995 in 10.150 in PE Schwarz

10154946

Preisbereich
9,2431 € - 5,942 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 10"
Flanschschützer 12.010 in 12.155 in PE Schwarz

10154953

Preisbereich
7,9716 € - 5,1246 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 12"
Flanschschützer 8.000 in 8.070 in PE Schwarz

10155011

Preisbereich
7,6083 € - 4,891 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 8"
Flanschschützer 3.995 in 4.095 in PE Schwarz

10154991

Preisbereich
1,8928 € - 1,2168 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 4"
Flanschschützer 3.030 in 3.110 in PE Schwarz

10154984

Preisbereich
2,8732 € - 1,8471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 3"
Flanschschützer 2.490 in 2.510 in PE Schwarz

10154960

Preisbereich
1,1425 € - 0,7344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 2.1⁄2"
Flanschschützer 4.990 in 5.080 in PE Schwarz

10155004

Preisbereich
5,2251 € - 3,359 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 5"