Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2667 € - 0,6327 € | 2000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0691 € - 0,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1658 € | 2500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3942 € - 0,8279 € | 179 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,5153 € - 1,1384 € | 20300 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2689 € - 0,5943 € | 900 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,528 € - 1,165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,6786 € - 1,4252 € | 32 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,6026 € - 1,2655 € | 400 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4266 € - 0,8959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1786 € - 1,0053 € | 1269 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2576 € - 0,5411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0718 € - 0,1508 € | 3995 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0231 € - 0,1658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0547 € - 0,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1219 € - 0,256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0792 € - 0,1664 € | 4500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0471 € - 0,1043 € | 5500 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0522 € - 0,1156 € | 3500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0312 € - 0,2016 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.