Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0941 € - 0,1976 € | 3000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1657 € | 1500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,048 € - 0,1063 € | 500 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2717 € - 0,6448 € | 1000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0318 € - 0,2054 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,3946 € | 1750 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0532 € - 0,1178 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0236 € - 0,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,3585 € | 250 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0793 € - 0,1666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0383 € - 0,2753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 10007921 | 0,0291 € - 0,2012 € | 500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
| 0,3457 € - 0,7261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2186 € - 1,3076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,4158 € | 750 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0437 € - 0,2823 € | 1750 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0842 € - 0,1768 € | 1000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.