Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,182 € - 1,0244 € | 1400 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,9757 € - 2,3573 € | 560 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,8262 € - 2,1033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,048 € - 0,3706 € | 1750 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.