Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 2058 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 5952 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 23078 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 6123 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 146 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 207 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 2400 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 4540 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 13402 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 200 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 58034 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 26000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 10500 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 3600 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.