Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2675 € - 0,6327 € | 19530 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 10087886 | 0,2928 € - 0,2928 € | 10122 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
| 0,8138 € - 0,8138 € | 45 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Grün
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,3674 € | 11 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,473 € - 0,9935 € | 25 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grün
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4252 € - 0,9402 € | 780 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,4819 € | 2058 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | 146 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,528 € - 1,2418 € | 42 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1480 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,958 € | 27 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3636 € | 8400 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | 870 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,5263 € | 4540 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,2028 € | 13402 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3075 € | 6061 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1064 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,1324 € | 1120 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3163 € | 9450 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.