Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1178 € - 0,2812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,1324 € | 1120 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,066 € | 200 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3075 € | 6061 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4169 € | 58034 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,8338 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,2241 € | 21000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,421 € - 0,9964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,2081 € | 682 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,7687 € | 207 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,0987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1064 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1480 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | 146 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6682 € | 582 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,9609 € | 90 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5352 € | 2400 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,5085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,4849 € | 5952 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,259 € - 0,544 € | 23078 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.