Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,077 € - 0,1617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,4464 € | 3975 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | 870 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3163 € | 9450 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,5263 € | 4540 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,2463 € | 10233 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3886 € - 0,9195 € | 3840 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,4252 € - 0,9402 € | 780 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8138 € - 0,8138 € | 45 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Grün
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,7983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,473 € - 0,9935 € | 25 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grün
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3097 € - 0,7273 € | 4800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 10087886 | 0,2928 € - 0,2928 € | 10122 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
| 0,3674 € - 0,3674 € | 11 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.