Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2506 € - 0,5263 € | 3622 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2816 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,4547 € - 1,1206 € | 1080 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,5012 € - 1,233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
0,39 € - 0,819 € | 18296 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,3323 € - 0,6978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
0,3491 € - 0,7333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,176 € - 0,4317 € | 694 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,1275 € - 0,2678 € | 3981 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,6871 € - 1,4429 € | 792 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,1548 € - 0,3252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
10084168 | 0,1089 € - 0,2702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|
0,673 € - 1,6588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,2196 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,1872 € - 0,3932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
0,5547 € - 1,3719 € | 2000 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,3393 € - 0,8367 € | 4118 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,3266 € - 0,3607 € | 430 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,6322 € - 1,5641 € | 719 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,2337 € - 0,5825 € | 3600 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.