Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4914 € - 0,4914 € | 17970 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3393 € - 0,8367 € | 1118 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,6322 € - 1,5641 € | 719 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1548 € - 0,3252 € | 12150 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,2196 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,3323 € - 0,6978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3491 € - 0,7333 € | 1760 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,39 € - 0,819 € | 18296 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2506 € - 0,5263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6871 € - 1,4429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,2098 € - 0,4405 € | 3600 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,773 € - 1,916 € | 8000 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,2891 € | 9024 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1872 € - 0,3932 € | 1500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,673 € - 1,6588 € | 2320 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,176 € - 0,4317 € | 694 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,2337 € - 0,5825 € | 3600 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3224 € - 0,7954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,5012 € - 1,233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,4294 € - 0,4882 € | 7930 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.