Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3041 € - 0,754 € | 16190 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,3266 € - 0,3607 € | 5250 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,1275 € - 0,2678 € | 3981 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,5547 € - 1,3719 € | 2000 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 10084168 | 0,1089 € - 0,2702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
|
| 0,2816 € - 0,3193 € | 1800 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,4547 € - 1,1206 € | 5640 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,0656 € - 0,1021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0505 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,0957 € - 0,1489 € | 900 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,0597 € - 0,0928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,1027 € - 0,1597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0896 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 0,1042 € - 0,1622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,2752 € - 0,4281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0834 € - 0,1298 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,1445 € - 0,2248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,0985 € - 0,1532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.