Menü Suche

Flexible Kabelschellen aus Stahl

Auf Lager

Flexible Stahlschellen mit Vinylbeschichtung bieten eine sichere Kabelbefestigungslösung für schnelles Kabelmanagement. Wird bei der Montage von elektronischen Geräten verwendet.

Seriennummer: SR2150

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,4871 € - 0,528 € 34987 Auf Lager
0,4871 € - 0,528 € 6489 Auf Lager
0,4871 € - 0,528 € 1007 Auf Lager
0,4871 € - 0,528 € 65002 Auf Lager
0,9616 € - 0,9616 € 1401 Auf Lager
0,3886 € - 0,421 € 6930 Auf Lager
2,1683 € - 2,1683 € 349727 Auf Lager
0,4871 € - 0,528 € 15755 Auf Lager
0,4871 € - 0,528 € 67034 Auf Lager
0,4674 € - 0,504 € 9032 Auf Lager
Verstellbare Kabelschelle Schraube 64.0 mm Weichstahl Schwarz

10178041

Preisbereich
0,528 € - 0,4871 €

Lagerbestände
34987 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 35.0 mm Weichstahl Schwarz

10178027

Preisbereich
0,528 € - 0,4871 €

Lagerbestände
6489 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 48.0 mm Weichstahl Schwarz

10177990

Preisbereich
0,528 € - 0,4871 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 54.0 mm Weichstahl Schwarz

10178065

Preisbereich
0,528 € - 0,4871 €

Lagerbestände
65002 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 84.0 mm Weichstahl Schwarz

10178089

Preisbereich
0,9616 € - 0,9616 €

Lagerbestände
1401 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    84.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 28.0 mm Weichstahl Schwarz

10178010

Preisbereich
0,421 € - 0,3886 €

Lagerbestände
6930 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 126.0 mm Weichstahl Schwarz

10178058

Preisbereich
2,1683 € - 2,1683 €

Lagerbestände
349727 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 40.0 mm Weichstahl Schwarz

10178034

Preisbereich
0,528 € - 0,4871 €

Lagerbestände
15755 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 54.0 mm Weichstahl Schwarz

10178003

Preisbereich
0,528 € - 0,4871 €

Lagerbestände
67034 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Schraube 76.0 mm Weichstahl Schwarz

10178072

Preisbereich
0,504 € - 0,4674 €

Lagerbestände
9032 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    PVC
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamtlänge
    76.0 mm