Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
2,764 € - 2,8282 € 245 Auf Lager
37.7 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
36,8154 € - 36,8154 € 65 Auf Lager
440.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,1422 € - 10,7987 € 685 Auf Lager
160.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,6578 € - 9,8667 € 52 Auf Lager
193.7 mm
40.0 mm
Flexibles Polyethylen
0,5126 € - 1,0765 € 140 Auf Lager
107.7 mm
45.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
26,9165 € - 27,4629 € 58 Auf Lager
378.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
7,4081 € - 7,5688 € 163 Auf Lager
20.0 mm
159.5 mm
Flexibles Polyethylen
31,2553 € - 31,882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
406.4 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0348 € - 2,2643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
43.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
28,5396 € - 29,1341 € 26 Auf Lager
392.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
53,3992 € - 54,4919 € 125 Auf Lager
508.0 mm
170.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,3076 € - 5,4256 € 2468 Auf Lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
249,432 € - 249,432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1150.0 mm
350.0 mm
Flexibles Polyethylen
8,0187 € - 8,0187 € 7 Auf Lager
165.1 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
62,7356 € - 64,0051 € 34 Auf Lager
550.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
13,2574 € - 19,8718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
330.0 mm
75.0 mm
Flexibles Polyethylen
51,3652 € - 77,0766 € 14 Auf Lager
368.0 mm
160.0 mm
Flexibles Polyethylen
19,7139 € - 19,7139 € 74 Auf Lager
419.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
33,9613 € - 50,9635 € 30 Auf Lager
495.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,87 € - 19,3122 € 117 Auf Lager
267.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10242865

Preisbereich
2,8282 € - 2,764 €

Lagerbestände
245 Auf Lager
Merkmale
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308448

Preisbereich
36,8154 € - 36,8154 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10242216

Preisbereich
10,7987 € - 5,1422 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10242193

Preisbereich
9,8667 € - 9,6578 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10144114

Preisbereich
1,0765 € - 0,5126 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308455

Preisbereich
27,4629 € - 26,9165 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10266410

Preisbereich
7,5688 € - 7,4081 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10230343

Preisbereich
31,882 € - 31,2553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10144107

Preisbereich
2,2643 € - 1,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308318

Preisbereich
29,1341 € - 28,5396 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Gelb

10266397

Preisbereich
54,4919 € - 53,3992 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10308592

Preisbereich
5,4256 € - 5,3076 €

Lagerbestände
2468 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Gelb

10308332

Preisbereich
249,432 € - 249,432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308516

Preisbereich
8,0187 € - 8,0187 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308349

Preisbereich
64,0051 € - 62,7356 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 330.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10238226

Preisbereich
19,8718 € - 13,2574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    330.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Gelb

10238400

Preisbereich
77,0766 € - 51,3652 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 419.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10230510

Preisbereich
19,7139 € - 19,7139 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    419.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10238561

Preisbereich
50,9635 € - 33,9613 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10238134

Preisbereich
19,3122 € - 12,87 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790