Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9517 € - 5,0463 € | 174 Auf Lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen
|
||
4,5102 € - 4,6048 € | 150 Auf Lager |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylen
|
||
5,5352 € - 5,6456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
129,7078 € - 132,3571 € | 5 Auf Lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethylen
|
||
393,6021 € - 393,6021 € | 2 Auf Lager |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
162,8877 € - 166,2152 € | 24 Auf Lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethylen
|
||
19,7912 € - 20,1855 € | 38 Auf Lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyethylen
|
||
58,948 € - 60,1465 € | 10 Auf Lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
147,4016 € - 147,4016 € | 51 Auf Lager |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyethylen
|
||
41,948 € - 42,8153 € | 5 Auf Lager |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyethylen
|
||
17,00 € - 17,3469 € | 12 Auf Lager |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
22,7087 € - 23,166 € | 35 Auf Lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyethylen
|
||
507,6976 € - 507,6976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
214,2189 € - 214,2189 € | 7 Auf Lager |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
10,4239 € - 10,6289 € | 37 Auf Lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyethylen
|
||
13,2625 € - 13,5463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethylen
|
||
11,7328 € - 11,9693 € | 36 Auf Lager |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyethylen
|
||
14,7133 € - 15,0129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyethylen
|
||
380,6076 € - 380,6076 € | 74 Auf Lager |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
209,8506 € - 209,8506 € | 8 Auf Lager |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.