Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,6437 € - 15,9591 € | 150 Auf Lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
222,9397 € - 222,9397 € | 16 Auf Lager |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethylen
|
||
240,4128 € - 240,4128 € | 4 Auf Lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyethylen
|
||
285,2783 € - 285,2783 € | 56 Auf Lager |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyethylen
|
||
183,6568 € - 183,6568 € | 2 Auf Lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethylen
|
||
218,1929 € - 218,1929 € | 2 Auf Lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyethylen
|
||
3,0554 € - 3,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethylen
|
||
5,3144 € - 5,409 € | 42 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylen
|
||
31,2087 € - 31,8395 € | 9 Auf Lager |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethylen
|
||
20,6113 € - 20,6113 € | 54 Auf Lager |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethylen
|
||
61,5658 € - 62,8117 € | 34 Auf Lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
317,0547 € - 317,0547 € | 2 Auf Lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3229 € - 5,2519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,4777 € - 9,6827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
7,2699 € - 7,4276 € | 163 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
1,0155 € - 2,2221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
59,9532 € - 71,0728 € | 32 Auf Lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,2666 € - 5,1674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
26,4146 € - 26,9508 € | 64 Auf Lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
0,503 € - 1,0564 € | 164 Auf Lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.