Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
151,1864 € - 151,1864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
773.2 mm
350.0 mm
Flexibles Polyethylen
68,1577 € - 68,1577 € 23 Auf Lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,2086 € - 5,3244 € 814 Auf Lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
52,4035 € - 53,4759 € 135 Auf Lager
508.0 mm
170.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,0751 € - 3,1382 € 76 Auf Lager
59.4 mm
52.0 mm
Flexibles Polyethylen
36,1289 € - 36,1289 € 65 Auf Lager
440.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
249,1493 € - 249,1493 € 104 Auf Lager
1168.0 mm
185.0 mm
Flexibles Polyethylen
18,2903 € - 27,4425 € 12 Auf Lager
400.0 mm
75.0 mm
Flexibles Polyethylen
14,038 € - 21,0641 € 23 Auf Lager
355.6 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3933 € - 3,7453 € 93 Auf Lager
117.9 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
2,8442 € - 17,0934 € 135 Auf Lager
114.3 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,7567 € - 19,1632 € 100 Auf Lager
318.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,8562 € - 14,7843 € 77 Auf Lager
235.0 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
7,195 € - 10,7855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
193.7 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
32,1594 € - 48,2532 € 80 Auf Lager
470.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,9281 € - 29,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
148.0 mm
20.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,1821 € - 19,0929 € 1610 Auf Lager
55.7 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3792 € - 3,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
103.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4769 € - 9,7295 € 9 Auf Lager
168.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
38,8616 € - 58,3065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
616.0 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Gelb

10308530

Preisbereich
151,1864 € - 151,1864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Gelb

10308417

Preisbereich
68,1577 € - 68,1577 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10308592

Preisbereich
5,3244 € - 5,2086 €

Lagerbestände
814 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Gelb

10266397

Preisbereich
53,4759 € - 52,4035 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) PE Gelb

10242841

Preisbereich
3,1382 € - 3,0751 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308448

Preisbereich
36,1289 € - 36,1289 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1168.0 mm (ID) 185.0 mm (H) PE Gelb

10308363

Preisbereich
249,1493 € - 249,1493 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1168.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10238493

Preisbereich
27,4425 € - 18,2903 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 355.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240311

Preisbereich
21,0641 € - 14,038 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10242094

Preisbereich
3,7453 € - 3,3933 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10237977

Preisbereich
17,0934 € - 2,8442 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Gelb

10230770

Preisbereich
19,1632 € - 12,7567 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10238103

Preisbereich
14,7843 € - 9,8562 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 193.7 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240212

Preisbereich
10,7855 € - 7,195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 470.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238530

Preisbereich
48,2532 € - 32,1594 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    470.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 148.0 mm (ID) 20.0 mm (H) PE Gelb

10240373

Preisbereich
29,4278 € - 4,9281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    148.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 55.7 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10228685

Preisbereich
19,0929 € - 3,1821 €

Lagerbestände
1610 Auf Lager
Merkmale
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237946

Preisbereich
3,5623 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    103.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 168.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240175

Preisbereich
9,7295 € - 6,4769 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 616.0 mm (ID) 95.0 mm (H) PE Gelb

10238646

Preisbereich
58,3065 € - 38,8616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790