Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,7303 € - 40,3964 € | 200 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,5464 € - 57,2927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,9703 € - 29,7516 € | 43 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,6024 € - 15,8966 € | 14 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,8007 € - 10,2223 € | 40 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
11,7711 € - 18,5719 € | 109 Auf Lager |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
13,0102 € - 19,5012 € | 27 Auf Lager |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,9409 € - 53,6319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
11,8274 € - 18,6704 € | 30 Auf Lager |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3651 € - 20,1348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,0116 € - 8,9128 € | 202 Auf Lager |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
50,4074 € - 75,6394 € | 14 Auf Lager |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,6171 € - 9,5464 € | 83 Auf Lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,4206 € - 38,5237 € | 46 Auf Lager |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,7031 € - 22,2328 € | 2004 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3933 € - 3,7453 € | 93 Auf Lager |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,9281 € - 29,4278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
67,8107 € - 107,0525 € | 5 Auf Lager |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,4769 € - 9,7295 € | 9 Auf Lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
2,8442 € - 17,0934 € | 135 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.