Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,2501 € - 16,8822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,5464 € - 57,2927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,7858 € - 14,6998 € | 46 Auf Lager |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,7013 € - 14,5308 € | 21 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,153 € - 9,2226 € | 917 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,4493 € - 28,1043 € | 100 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,0251 € - 15,0236 € | 203 Auf Lager |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,6722 € - 19,0084 € | 2031 Auf Lager |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,4056 € - 56,3775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,3493 € - 14,038 € | 36 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,1237 € - 15,1785 € | 26 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
39,5656 € - 59,3485 € | 323 Auf Lager |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
32,3987 € - 48,5911 € | 176 Auf Lager |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
33,9757 € - 50,9284 € | 144 Auf Lager |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,8975 € - 19,3322 € | 83 Auf Lager |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,9961 € - 19,4871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
33,3281 € - 50,0132 € | 30 Auf Lager |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
38,7912 € - 58,1798 € | 69 Auf Lager |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,5878 € - 18,8817 € | 86 Auf Lager |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
14,2774 € - 21,4302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.