Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
59,1654 € - 88,7622 € 94 Auf Lager
667.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
37,2564 € - 55,9129 € 73 Auf Lager
586.0 mm
90.0 mm
Flexibles Polyethylen
33,4407 € - 50,154 € 57 Auf Lager
514.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
33,9757 € - 50,9284 € 144 Auf Lager
534.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
35,4119 € - 53,1531 € 33 Auf Lager
574.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
15,3053 € - 22,9368 € 60 Auf Lager
368.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
33,3281 € - 50,0132 € 30 Auf Lager
495.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,0554 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
75.0 mm
Flexibles Polyethylen
21,9089 € - 32,8916 € 229 Auf Lager
406.4 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
38,7912 € - 58,1798 € 69 Auf Lager
585.0 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
19,7828 € - 29,639 € 21 Auf Lager
445.0 mm
90.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,8562 € - 14,7843 € 77 Auf Lager
235.0 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
14,1507 € - 21,2049 € 15 Auf Lager
388.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,7028 € - 28,1887 € 51 Auf Lager
136.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,153 € - 36,9467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,9137 € - 35,4823 € 111 Auf Lager
180.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,5464 € - 14,3337 € 5 Auf Lager
210.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
10,0533 € - 15,094 € 10 Auf Lager
273.0 mm
65.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3792 € - 3,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
103.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,2921 € - 18,4452 € 56 Auf Lager
311.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 667.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10238677

Preisbereich
88,7622 € - 59,1654 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d
    667.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 586.0 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Gelb

10230640

Preisbereich
55,9129 € - 37,2564 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d
    586.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238578

Preisbereich
50,154 € - 33,4407 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 534.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238592

Preisbereich
50,9284 € - 33,9757 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • d
    534.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 574.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238615

Preisbereich
53,1531 € - 35,4119 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    574.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 368.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10230534

Preisbereich
22,9368 € - 15,3053 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    368.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10238561

Preisbereich
50,0132 € - 33,3281 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 61.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10242131

Preisbereich
3,3933 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    61.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 406.4 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10240359

Preisbereich
32,8916 € - 21,9089 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 585.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10238622

Preisbereich
58,1798 € - 38,7912 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d
    585.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 445.0 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Gelb

10238509

Preisbereich
29,639 € - 19,7828 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • d
    445.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10238103

Preisbereich
14,7843 € - 9,8562 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 388.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238479

Preisbereich
21,2049 € - 14,1507 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    388.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Gelb

10238011

Preisbereich
28,1887 € - 4,7028 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Gelb

10238035

Preisbereich
36,9467 € - 6,153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10238073

Preisbereich
35,4823 € - 5,9137 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240250

Preisbereich
14,3337 € - 9,5464 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10230688

Preisbereich
15,094 € - 10,0533 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237946

Preisbereich
3,5623 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    103.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Gelb

10238196

Preisbereich
18,4452 € - 12,2921 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790