Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hitzebeständige Flexiplugs eignen sich ideal zur Abdeckung von Gewindebohrungen oder zum Verschließen von Rohren. Beständig gegen Rissbildung und Verunreinigung. Werden in der Automobil- und Fertigungsindustrie verwendet.
Material: PVC Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1070
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d2 | Gewindegrößen (alle) | Farbe | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3242 € - 0,5513 € | 2000 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,439 € - 0,7532 € | 6500 Auf Lager |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1592 € - 0,2714 € | 6500 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,083 € - 0,3796 € | 9100 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,032 € - 0,0448 € | 55000 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Gelb
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3629 € - 0,6206 € | 4250 Auf Lager |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,113 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2596 € - 0,4399 € | 10000 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 10155127 | 0,0386 € - 0,054 € | 4000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Gelb
|
UNF-Gewinde
|
|
| 0,1936 € - 0,4067 € | 4000 Auf Lager |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0303 € - 0,2332 € | 4000 Auf Lager |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Gelb
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2119 € - 1,0816 € | 4000 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1391 € - 0,2377 € | 19000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Schwarz
|
UNF-Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Gelb
|
UNF-Gewinde
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.