Menü Suche

Flip-Flop-Lastbügel (drehbar)

In Produktion

Lastbügel – Flip-Flop bestehen aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Oberfläche aus Schwarzoxid für Korrosionsbeständigkeit. Unter Belastung um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 6:1. Hitzebehandelt, mit entsprechender Zertifizierung. Ösen und Gehäuse gemäß ASTM 1444 auf magnetische Partikel geprüft. Schrauben inbegriffen. Um die maximalen Traglastkapazitäten zu erfüllen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ringinnenhöhe Höhe Unterteil Ringdurchmesser Tragfähigkeit Gesamtbreite Durchmesser Unterteil Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Lastbügel 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Schwarz

10396100


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    1134 kg
  • Ringdurchmesser
    9.5 mm
  • Ringinnenhöhe
    63.5 mm
  • Höhe Unterteil
    22.2 mm
  • Gesamtbreite
    81.0 mm
Lastbügel 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Schwarz

10396117


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    2268 kg
  • Ringdurchmesser
    12.7 mm
  • Ringinnenhöhe
    76.2 mm
  • Höhe Unterteil
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    98.4 mm
Lastbügel 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Schwarz

10396094


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    907.2 kg
  • Ringdurchmesser
    7.9 mm
  • Ringinnenhöhe
    50.8 mm
  • Höhe Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    63.5 mm
Lastbügel 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Schwarz

10396124


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    5443.1 kg
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
  • Ringinnenhöhe
    101.6 mm
  • Höhe Unterteil
    34.9 mm
  • Gesamtbreite
    133.4 mm
Lastbügel 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Schwarz

10396131


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    9071.8 kg
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
  • Ringinnenhöhe
    127.0 mm
  • Höhe Unterteil
    47.6 mm
  • Gesamtbreite
    157.2 mm